Meniu Caută

Șină liniară în miniatură 14.0 710.0 Oțel inoxidabil

Această șină liniară în miniatură de 14 mm este utilizată pentru a susține și a conduce sarcinile în mișcare. Sunt mai mici și mai ușoare decât șinele liniare tipice, ceea ce le face potrivite pentru aplicații cu spațiu și greutate limitate. Fabricate din oțel inoxidabil pentru rezistență, rigiditate și rezistență la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20174644

Numărul piesei producătorului:

20174644

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Modelul lat
l1 710.0
l2 30.0
l3 10.0
h1 5.2
h2 3.5
d1 3.5
d2 6.0
Pentru șuruburi M3
w1 14.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne