20161552
20161552
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Tip șină | Modelul lat |
|---|---|
| l1 | 630.0 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 15.0 |
| h1 | 8.5 |
| h2 | 4.5 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 8.0 |
| Pentru șuruburi | M4 |
| w1 | 24.0 |
| Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina