Meniu Caută

Șină liniară de ghidare

În producție

Aceste șine de ghidare liniară sunt un sistem liniar cu rulment de mișcare utilizat pentru a ghida și susține componentele în mișcare într-o direcție liniară. Șinele de ghidare liniare sunt formate din două componente majore: o șină și un cărucior. Șina este o grindă lungă, dreaptă, atașată la o suprafață permanentă. Căruciorul este un bloc în mișcare care merge de-a lungul șinei. Căruciorul include rulmenți care intră în contact cu șina și oferă o mișcare liniară cu frecare redusă.

Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.

În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.

  • Utilizate pentru a ghida și susține componentele în mișcare într-o direcție liniară.
  • Sunt formate din două componente majore: o șină și un cărucior.
  • Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
689 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea șinei l2 Tip șină w1 h1 l3 l1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3700.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3940.0
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
280.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3040.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3340.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3880.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
2860.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3160.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3400.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3520.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3820.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
2500.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
2380.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
1720.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
1900.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
2080.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
2140.0
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
220.0
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
520.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
2440.0
  • din 35