20164874
20164874
| Cantitate | Preț unitar | 
|---|
| Tip șină | Standard | 
|---|---|
| Dimensiunea șinei | 35.0 | 
| l1 | 520.0 | 
| h1 | 26.0 | 
| l2 | 80.0 | 
| w1 | 34.0 | 
| l3 | 20.0 | 
| h2 | 12.0 | 
| Pentru șuruburi | M8 | 
| d1 | 9.0 | 
| d2 | 14.0 | 
| Greutate kg | 3.74 | 
| Material | Oțel | 
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina