20164218
20164218
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Tip șină | Standard |
|---|---|
| Dimensiunea șinei | 25.0 |
| l1 | 3040.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| Pentru șuruburi | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Greutate kg | 10.94 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina