Meniu Caută

Șină liniară de ghidare Standard 25.0 7.0 1000.0 Oțel

Această șină de ghidare liniară de 25 mm este utilizată în aplicații care necesită precizie ridicată, fricțiune redusă și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură. Realizată din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20163891

Numărul piesei producătorului:

20163891

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Standard
Dimensiunea șinei 25.0
l1 1000.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
Pentru șuruburi M6
d1 7.0
d2 11.0
Greutate kg 3.60
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne