Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore

În producție

Aceste șine de susținere a arborelui sunt utilizate pentru a oferi suport continuu și stabilitate pentru arborii liniari. Ele sunt utilizate frecvent cu rulmenți liniari pentru a oferi un sistem de frecare scăzută complet susținut.

Sunt dotate cu un arbore din oțel călit și găuri de montare pentru montare și susținere pe toată lungimea sa. Aceste șine sunt utilizate cu rulmenți sau cărucioare liniare deschise pentru a crea un sistem de mișcare liniară.

Arborele este premontat pe șina de susținere a arborelui. Au o durabilitate mare și rezistență la uzură, permițându-le să tolereze sarcini mari de aplicare și mișcări repetitive. Sunt utilizate pe scară largă în producția industrială, auto, dispozitive medicale și electronice.

  • Utilizate pentru a oferi suport continuu și stabilitate pentru arborii liniari.
  • Aceste șine sunt utilizate cu rulmenți sau cărucioare liniare deschise pentru a crea un sistem de mișcare liniară.
  • Au o durabilitate mare și rezistență la uzură, tolerând sarcini mari de aplicare și mișcări repetitive.
Material: Aluminiu, Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
499 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Material Tip șină d3 d2 d1 tol. h6 l2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
2280.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M4x20
4.5
12.0
120.0
Solicitați termenul de livrare aici
3240.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M4x20
4.5
12.0
120.0
Solicitați termenul de livrare aici
2520.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M4x20
4.5
12.0
120.0
Solicitați termenul de livrare aici
2880.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M4x20
4.5
12.0
120.0
Solicitați termenul de livrare aici
3840.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M4x20
4.5
12.0
120.0
Solicitați termenul de livrare aici
3720.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M4x20
4.5
12.0
120.0
Solicitați termenul de livrare aici
4080.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M4x20
4.5
12.0
120.0
Solicitați termenul de livrare aici
3960.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M4x20
4.5
12.0
120.0
Solicitați termenul de livrare aici
2100.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M5x20
5.5
16.0
150.0
Solicitați termenul de livrare aici
2250.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M5x20
5.5
16.0
150.0
Solicitați termenul de livrare aici
240.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M4x20
4.5
12.0
120.0
Solicitați termenul de livrare aici
360.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M4x20
4.5
12.0
120.0
Solicitați termenul de livrare aici
4650.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M5x20
5.5
16.0
150.0
Solicitați termenul de livrare aici
3000.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M5x20
5.5
16.0
150.0
Solicitați termenul de livrare aici
4050.0
Oțel inoxidabil
Arbore și șină
M5x20
5.5
16.0
150.0
Solicitați termenul de livrare aici
5100.0
Oțel
Arbore și șină
M16x60
13.5
80.0
300.0
Solicitați termenul de livrare aici
5700.0
Oțel
Arbore și șină
M12x45
11.0
50.0
300.0
Solicitați termenul de livrare aici
5400.0
Oțel
Arbore și șină
M12x45
11.0
50.0
300.0
Solicitați termenul de livrare aici
2100.0
Oțel
Arbore și șină
M14x50
11.0
60.0
300.0
Solicitați termenul de livrare aici
600.0
Oțel
Arbore și șină
M16x60
13.5
80.0
300.0
  • din 25