Aceste șine de susținere a arborelui sunt utilizate pentru a oferi suport continuu și stabilitate pentru arborii liniari. Ele sunt utilizate frecvent cu rulmenți liniari pentru a oferi un sistem de frecare scăzută complet susținut.
Sunt dotate cu un arbore din oțel călit și găuri de montare pentru montare și susținere pe toată lungimea sa. Aceste șine sunt utilizate cu rulmenți sau cărucioare liniare deschise pentru a crea un sistem de mișcare liniară.
Arborele este premontat pe șina de susținere a arborelui. Au o durabilitate mare și rezistență la uzură, permițându-le să tolereze sarcini mari de aplicare și mișcări repetitive. Sunt utilizate pe scară largă în producția industrială, auto, dispozitive medicale și electronice.
Material: Aluminiu, Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l1 | Material | Tip șină | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
360.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
240.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
840.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2000.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1200.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2040.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
240.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2760.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1800.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1680.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
600.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1080.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
360.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1440.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
480.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
960.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1500.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3240.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
720.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2280.0
|
Oțel
|
Arbore și șină
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina