20270193
20270193
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Tip șină | Arbore și șină |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 80.0 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M16x60 |
| l1 | 4200.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 116.0 |
| w2 | 92.0 |
| h1 ±0.01 | 86.0 |
| h2 | 12.0 |
| h3 | 28.0 |
| α | 46.0 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina