Aceste ghidaje liniare pentru șine cu canale de rulare sunt o formă de rulment de mișcare liniară care permite o mișcare liniară precisă și exactă. Ele sunt în mod normal alcătuite dintr-o șină de bază, un bloc de glisare și piese de rulare. Șina de bază este întărită prin călire, pe aceasta se deplasează componentele de rulare, iar blocul de glisare ține elementele de rulare și este cuplat la elementul în mișcare.
Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.
Material: Aluminiu Cod Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea șinei | Tip șină | w1 | h1 | l3 | l1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
Fixare din spate
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
780.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
Fixare din spate
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1020.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
Fixare din spate
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1260.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
Fixare din spate
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3840.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
Fixare din spate
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3960.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
Fixare din spate
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
4000.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
Fixare din spate
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
300.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
Fixare din spate
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
540.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3960.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
Fixare din spate
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
240.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1860.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2280.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2520.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2040.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2580.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2640.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2820.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3000.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3060.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
Fixare din spate
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
540.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina