Meniu Caută

Șină de ghidare liniară din aluminiu

În producție

Aceste ghidaje liniare pentru șine cu canale de rulare sunt o formă de rulment de mișcare liniară care permite o mișcare liniară precisă și exactă. Ele sunt în mod normal alcătuite dintr-o șină de bază, un bloc de glisare și piese de rulare. Șina de bază este întărită prin călire, pe aceasta se deplasează componentele de rulare, iar blocul de glisare ține elementele de rulare și este cuplat la elementul în mișcare.

Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.

În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.

  • Permit o mișcare liniară precisă și exactă.
  • Alcătuite dintr-o șină de bază, un bloc de glisare și piese de rulare.
  • Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
Material: Aluminiu Cod Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
389 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea șinei Tip șină w1 h1 l3 l1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Fixare din spate
15.0
14.3
28.0
2460.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
Fixare din spate
20.0
19.3
28.0
360.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Fixare din spate
15.0
14.3
28.0
3120.0
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
Fixare din spate
20.0
19.3
28.0
240.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Fixare din spate
15.0
14.3
28.0
2520.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Fixare din spate
15.0
14.3
28.0
2280.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Fixare din spate
15.0
14.3
28.0
3060.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Fixare din spate
15.0
14.3
28.0
2880.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Fixare din spate
15.0
14.3
28.0
3180.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Fixare din spate
15.0
14.3
28.0
2700.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Fixare din spate
15.0
14.3
28.0
3780.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
1020.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
1080.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
1920.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
1440.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
1550.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
2220.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
2700.0
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
1550.0
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
2100.0
  • din 20