20171315
20171315
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Tip șină | Fixare din spate |
|---|---|
| Dimensiunea șinei | 15.0 |
| l1 | 480.0 |
| w1 | 15.0 |
| h1 | 14.3 |
| d3 | M5 |
| h3 | 7.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina