20086947
1222412
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 1,6018 RON |
| A | 2.598 in |
|---|---|
| A | 66.0 mm |
| B | 1.535 in |
| B | 39.0 mm |
| C | 0.984 in |
| C | 25.0 mm |
| D | 0.047 in |
| D | 1.2 mm |
| E | 0.197 in |
| E | 5.0 mm |
| Culoare | Roșu |
| Material corp | SAN |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina