Meniu Caută

Sigilii Mini Jawlock

În stoc

Această gamă de sigilii Pull-Tight are curele netede și fălci metalice de blocare, oferind o dovadă clară de falsificare în diverse aplicații. Gama include JawLock (versiunile Mini și Maxi), SegureLock, TeraLock și SmoothLock.Sigilii autoblocante cu benzi netede care oferă o etanşare indicativă care arată violarea sau efracţia, pentru o varietate de aplicaţii.Ușor de montat și strâns, la diametrul dorit.Sunt disponibile mai multe tipuri de sigilii, inclusiv cele cu etichete mai lungi și cu o clapetă de rupere pentru o îndepărtare rapidă și ușoară. Material: , Polipropilenă, PP Culoare: Portocaliu, Albastru, Roșu, Alb, Verde, Galben, Negru Cod Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate C Posibilitate de detașare A Culoare B Forța de tragere Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Cu rupere laterală
500.0 mm
Verde
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
500.0 mm
Roșu
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,7522 RON - 0,7522 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Cu rupere laterală
500.0 mm
Albastru
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,6231 RON - 0,6231 RON 1000 În stoc
30.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Roșu
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,515 RON - 0,515 RON 9000 În stoc
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Galben
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,5669 RON - 0,5669 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Roșu
50.0 mm
25.0 kg-f
SegurLock
0,4743 RON - 0,4743 RON 60 În stoc
18.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Galben
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,5304 RON - 0,5304 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Albastru
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,515 RON - 0,515 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Albastru
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,421 RON - 0,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Alb
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,602 RON - 0,602 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Roșu
67.5 mm
25.0 kg-f
SmoothLock
0,71 RON - 0,71 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Cu rupere laterală
400.0 mm
Roșu
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,4041 RON - 0,4041 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Cu rupere laterală
15.0 mm
Roșu
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,515 RON - 0,515 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Alb
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,421 RON - 0,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Portocaliu
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,6359 RON - 0,6359 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Verde
50.0 mm
45.0 kg-f
TeraLock
0,602 RON - 0,602 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Cu rupere laterală
200.0 mm
Albastru
67.5 mm
25.0 kg-f
SmoothLock
0,6231 RON - 0,6231 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Portocaliu
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,6231 RON - 0,6231 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Verde
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,5304 RON - 0,5304 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Cu rupere laterală
250.0 mm
Albastru
55.0 mm
14.0 kg-f
JawLock
  • din 9
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Roșu

20122638

Interval de preț
0,6231 RON - 0,6231 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Forța de tragere
    35.0 kg-f
Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polipropilenă Galben

20122546

Interval de preț
0,515 RON - 0,515 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Forța de tragere
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) PP Galben

20122485

Interval de preț
0,4743 RON - 0,4743 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Forța de tragere
    12.0 kg-f