Meniu Caută

OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Roșu

Numărul piesei Essentra:

20085209

Numărul piesei producătorului:

1222401

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4627 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

462,70 RON

1000 x 0,4627 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 215.0 mm
B 6.3 mm
C 20.0 mm
D 16.8 mm
E 8.6 mm
F 205.0 mm
G 14.0 mm
Forța de tragere 15.0 kg-f
Tip OctoLock
Posibilitate de detașare Manual Removal - No Tool Required
Model Finger Break
Culoare Roșu
Material corp PP
Material chingă PP
Mecanism de blocare Falcă de blocare din acetal
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne