Meniu Caută

Sigilii Hanalock

În stoc

Sigiliul cu bolț de înaltă securitate este ideal pentru securizarea mărfurilor în timpul importului și exportului. Dispune de o inserție 18 mm și un cap de știft care asigură menținerea sigiliului, chiar dacă capacul de plastic este îndepărtat. Sigiliul este conform ISO 17712:2013 (pin acoperit) și certificat C-TPAT.

  • Sigiliu cu şurub de înaltă securitate, ideal pentru securizarea bunurilor importate şi exportate atât pe plan intern, cât şi internaţional. Aplicaţiile tipice includ: containere de expediere, containere de marfă, camioane, uşi pentru vehicule de remorcă şi transporturi feroviare.
  • Are o inserție de 18 mm și un cap pentru știft care menține etanșarea cuplată pe încuietoarea aplicațiilor atunci când capacul de plastic este îndepărtat intenționat sau accidental.
  • Conform ISO 17712: 2013 (doar opţiunea cu ştift acoperit) şi C-TPAT.
Material: ABS, PP, Oțel Culoare: Galben, Albastru, Alb, Portocaliu, Roșu, Verde Cod Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D C Culoare B Forța de tragere A Tip Cumpără
4,7781 RON - 4,7781 RON 250 În stoc
10.0 mm
44.0 mm
Galben
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
6,0103 RON - 6,0103 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
53.0 mm
Albastru
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
1,7372 RON - 1,7372 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
53.0 mm
Galben
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
4,0821 RON - 4,0821 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
45.9 mm
Roșu
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
4,0821 RON - 4,0821 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
45.9 mm
Alb
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
4,4715 RON - 4,4715 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
45.9 mm
Alb
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
4,4715 RON - 4,4715 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
45.9 mm
Albastru
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
4,4715 RON - 4,4715 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
45.9 mm
Roșu
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
3,2531 RON - 3,2531 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
54.0 mm
Albastru
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
4,0821 RON - 4,0821 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
45.9 mm
Galben
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
4,0821 RON - 4,0821 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
45.9 mm
Albastru
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
4,4715 RON - 4,4715 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
45.9 mm
Galben
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
4,7781 RON - 4,7781 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
44.0 mm
Portocaliu
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
4,7781 RON - 4,7781 RON 200 În stoc
10.0 mm
44.0 mm
Albastru
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
3,2531 RON - 3,2531 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
54.0 mm
Alb
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
3,2531 RON - 3,2531 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
54.0 mm
Verde
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
4,4715 RON - 4,4715 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
45.9 mm
Portocaliu
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
4,0821 RON - 4,0821 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
45.9 mm
Verde
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
4,8329 RON - 4,8329 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
54.5 mm
Galben
80.0 mm
1350.0 kg-f
94.4 mm
EinLock
4,7781 RON - 4,7781 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
44.0 mm
Alb
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
  • din 2
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Galben

20086534

Interval de preț
4,7781 RON - 4,7781 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Albastru

20086480

Interval de preț
4,7781 RON - 4,7781 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm