Meniu Caută

AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Portocaliu

AnchorLock este potrivit pentru o varietate de aplicații datorită lungimii sale flexibile a sârmei. Previne manipularea neautorizată datorită numerelor de serie de pe părțile interioare și exterioare. Trece prin adâncituri înguste. Aplicați trăgând strâns de sârmă și făcând clic pe carcasa de fixare.
Numărul piesei Essentra:

20082734

Numărul piesei producătorului:

1222191

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4847 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

484,70 RON

1000 x 0,4847 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
WD 2.0 mm
L 150.0 mm
A 24.0 mm
B 18.0 mm
T 6.0 mm
Material corp PC
Culoare Portocaliu
Mecanism de blocare Inserție din polistiren de mare impact cu 3 seturi de săgeți
Posibilitate de detașare Cutting tool required
Tip AnchorLock
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne