20085506
1222439
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,4847 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 400.0 mm |
|---|---|
| A | 15.748 in |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| C | 0.787 in |
| C | 20.0 mm |
| D | 6.4 mm |
| D | 0.252 in |
| F | 2.7 mm |
| F | 0.106 in |
| Forța de tragere | 32.0 kg-f |
| Posibilitate de detașare | Cu rupere laterală |
| Tip | PrimeLock |
| Material corp | PP |
| Mecanism de blocare | Garnitură de etanșare turnată individual |
| Culoare | Alb |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina