Meniu Caută

Shaft Collar One Piece Solid

În producție

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime guler Dimensiune șurub Diametrul găurii Diametru exterior Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M6 x 8
14.0 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M10 x 16
40.0 mm
63.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M10 x 16
50.0 mm
80.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M8 x 12
32.0 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M8 x 12
38.0 mm
56.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M10 x 16
48.0 mm
70.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M12 x 20
80.0 mm
110.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M10 x 20
70.0 mm
100.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M8 x 12
24.0 mm
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M8 x 12
36.0 mm
56.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
  • din 2