Meniu Caută

Set fălci menghină 47.75 200 25.4 Oțel

Acest set de fălci de menghină pentru clemele Versagrip are dinți de perforare care mușcă piesa de prelucrat pentru a restricționa mișcarea laterală sau orizontală. Este o soluție simplă de fixare, care vă permite să prelucrați în timp ce aveți produsul prins. Poate găzdui atât componente tăiate la flacără, cât și cu tiraj negativ. Realizată din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20267599

Numărul piesei producătorului:

20267599

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 307,6718 RON
5 - 9 1 242,2882 RON
10 - 19 1 176,9047 RON
20 + 1 111,5213 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 307,67 RON

1 x 1 307,6718 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Set opritoare menghina
Maxilarul vice 2 Off
Greutate g 3640
h1 47.75
l1 200
w1 25.4
Material Oțel
Pentru utilizare cu Versagrip Clamps

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne