20267575
20267575
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 307,6718 RON |
| 5 - 9 | 1 242,2882 RON |
| 10 - 19 | 1 176,9047 RON |
| 20 + | 1 111,5213 RON |
| Pentru dimensiunea menghinei | 6" |
|---|---|
| Tip | Set opritoare menghina |
| Maxilarul vice | 2 Off |
| Greutate g | 3470 |
| d1 | 98.55 |
| h1 | 47.75 |
| h2 | 23.87 |
| l1 | 200 |
| w1 | 25.4 |
| Material | Oțel |
| Pentru utilizare cu | Versagrip Clamps |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina