Meniu Caută

Set fălci menghină 47.75 150 25.4 Oțel

Acest set de fălci de menghină pentru clemele Versagrip are dinți de perforare care mușcă piesa de prelucrat pentru a restricționa mișcarea laterală sau orizontală. Este o soluție simplă de fixare, care vă permite să prelucrați în timp ce aveți produsul prins. Poate găzdui atât componente tăiate la flacără, cât și cu tiraj negativ. Realizată din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20267568

Numărul piesei producătorului:

20267568

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 209,9034 RON
5 - 9 1 149,4313 RON
10 - 19 1 088,9079 RON
20 + 1 028,4358 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 209,90 RON

1 x 1 209,9034 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru dimensiunea menghinei 4"/6"
Tip Set opritoare menghina
Maxilarul vice 2 Off
Greutate g 2460
d1 98.55
h1 47.75
h2 23.87
h3 17.47
l1 150
w1 25.4
Material Oțel
Pentru utilizare cu Versagrip Clamps

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne