Meniu Caută

Set fălci menghină 43.9 200.0 25.4 Oțel

Acest set de fălci de menghină Talongrip este o soluție simplă de fixare pentru operațiuni severe de prelucrare. Ideal pentru dimensiuni mici, aplicații solicitante sau prototipuri în care fabricarea unui dispozitiv de fixare ar fi prea costisitoare. Folosit în aplicații grele și fabricat din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20267513

Numărul piesei producătorului:

20267513

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 397,6126 RON
5 - 9 1 327,7269 RON
10 - 19 1 257,8412 RON
20 + 1 187,9555 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 397,61 RON

1 x 1 397,6126 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Set opritoare menghina
Maxilarul vice 2 Off
Falca de menghină Stop 1 pc 12035.W0230
Greutate g 3420.0
h1 43.9
l1 200.0
w1 25.4
Material Oțel
Pentru utilizare cu Talongrip Clamps

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne