20267469
20267469
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 103,3865 RON |
| 5 - 9 | 1 048,2351 RON |
| 10 - 19 | 993,0325 RON |
| 20 + | 937,8812 RON |
| Pentru dimensiunea menghinei | 4" |
|---|---|
| Tip | Set opritoare menghina |
| Maxilarul vice | 2 Off |
| Falca de menghină Stop | 1 pc 12035.W0220 |
| Greutate g | 1370.0 |
| h1 | 37.6 |
| h3 | 17.5 |
| l1 | 100.0 |
| l3 | 63.5 |
| w1 | 25.4 |
| Material | Oțel |
| Pentru utilizare cu | Talongrip Clamps |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina