Meniu Caută

Set filtru pentru ventilator 120.0 mm 120.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Numărul piesei Essentra:

10316917

Numărul piesei producătorului:

RCP-120-T

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 39,6386 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

396,39 RON

10 x 39,6386 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material capac 25% Glass Filled Nylon 6.6
Material filtru Poliester
Material protecţie pentru degete 25% Glass Filled Nylon 6.6
Include Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter
Diametru orificiu de montare 4.1 mm
Înălțime totală 120.0 mm
Lățime totală 120.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne