20174095
20174095
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 7 935,2256 RON |
| 5 - 9 | 7 141,708 RON |
| 10 - 19 | 6 744,9492 RON |
| 20 + | 5 951,432 RON |
| l1 | 800.0 |
|---|---|
| Cursa max | 640.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Nr role | 27.0 |
| Dyn. load C max. kN | 397.0 |
| Static load C0 max. kN | 356.0 |
| Greutate kg | 17.66 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina