Meniu Caută

Set cu rulment cu role încrucișate 280.0 M5 11.0 Oțel

Acest set de șine cu role încrucișate este un sistem de mișcare liniară care oferă aplicațiilor o plasare și ghidare uniforme. Distribuie sarcinile grele și este ideal pentru aplicațiile în care spațiul este limitat. Este rezistent la coroziune și poate tolera temperaturi de la -40 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20162467

Numărul piesei producătorului:

20162467

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 164,0633 RON
5 - 9 1 047,6723 RON
10 - 19 989,4513 RON
20 + 873,0602 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 164,06 RON

1 x 1 164,0633 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 280.0
Cursa max 230.0
w1 11.0
d1 4.3
d2 7.5
d3 M5
h1 +0|-0.3 22.0
h2 10.0
h3 4.5
l2 40.0
l3 20.0
l4 2.0
w2 4.1
Nr role 24.0
Dyn. load C max. kN 29.5
Static load C0 max. kN 28.1
Greutate kg 0.83
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne