Meniu Caută

Set cu rulment cu role încrucișate 200.0 M8 22.0 Oțel

Acest set de șine cu role încrucișate este un sistem de mișcare liniară care oferă aplicațiilor o plasare și ghidare uniforme. Distribuie sarcinile grele și este ideal pentru aplicațiile în care spațiul este limitat. Este rezistent la coroziune și poate tolera temperaturi de la -40 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20162344

Numărul piesei producătorului:

20162344

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 207,3453 RON
5 - 9 1 086,6057 RON
10 - 19 1 026,2358 RON
20 + 905,4963 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 207,35 RON

1 x 1 207,3453 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 200.0
Cursa max 158.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Nr role 9.0
Dyn. load C max. kN 64.7
Static load C0 max. kN 65.5
Greutate kg 2.54
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne