20162108
20162108
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 626,4087 RON |
5 - 9 | 563,7678 RON |
10 - 19 | 532,4724 RON |
20 + | 469,831 RON |
l1 | 150.0 |
---|---|
Cursa max | 124.0 |
w1 | 8.0 |
d1 | 3.3 |
d2 | 6.0 |
d3 | M4 |
h1 +0|-0.3 | 18.0 |
h2 | 8.3 |
h3 | 3.5 |
l2 | 25.0 |
l3 | 12.5 |
l4 | 2.0 |
w2 | 3.1 |
Nr role | 18.0 |
Dyn. load C max. kN | 11.5 |
Static load C0 max. kN | 13.7 |
Greutate kg | 0.27 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina