Meniu Caută

Set cu rulment cu role încrucișate 75.0 M3 6.0 Oțel

Acest set de șine cu role încrucișate este un sistem de mișcare liniară care oferă aplicațiilor o plasare și ghidare uniforme. Distribuie sarcinile grele și este ideal pentru aplicațiile în care spațiul este limitat. Este rezistent la coroziune și poate tolera temperaturi de la -40 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20161996

Numărul piesei producătorului:

20161996

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 533,0713 RON
5 - 9 479,7642 RON
10 - 19 453,1106 RON
20 + 399,803 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

533,07 RON

1 x 533,0713 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 75.0
Cursa max 58.0
w1 6.0
d1 2.55
d2 4.4
d3 M3
h1 +0|-0.3 12.0
h2 5.5
h3 2.5
l2 15.0
l3 7.5
l4 1.5
w2 2.0
Nr role 12.0
Dyn. load C max. kN 3.52
Static load C0 max. kN 3.50
Greutate kg 0.06
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne