Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Lungime filet priză | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7451 RON - 2,0468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,7942 RON - 2,19 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,7282 RON - 1,9895 RON | 8 În stoc |
M4
|
Alb
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,03 RON - 3,0059 RON | 42 În stoc |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,204 RON - 3,3781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,7942 RON - 2,19 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,8687 RON - 2,3761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7184 RON - 0,9275 RON | 11650 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,8475 RON - 1,0988 RON | 200 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,9781 RON - 1,3584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,9149 RON - 1,1829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Alb
|
Nailon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 1,0455 RON - 1,4454 RON | 100 În stoc |
M6
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,8152 RON - 1,0566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,9149 RON - 1,1829 RON | 4000 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,9781 RON - 1,3584 RON | 300 În stoc |
M6
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 1,0455 RON - 1,4454 RON | 7297 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,3172 RON - 0,5023 RON | 5850 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,4701 RON - 0,7451 RON | 200 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6202 RON - 0,804 RON | 11000 În stoc |
M6
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,8152 RON - 1,0566 RON | 16060 În stoc |
M6
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm