Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Lungime filet priză | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3559 RON - 0,5627 RON | 9750 În stoc |
M5
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,6051 RON - 0,7844 RON | 16800 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4696 RON - 0,7448 RON | 1000 În stoc |
M5
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2875 RON - 0,4559 RON | 500 În stoc |
M5
|
Alb
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,02 RON - 1,4101 RON | 5797 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,2519 RON - 0,4039 RON | 14750 În stoc |
M4
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3094 RON - 0,4901 RON | 4925 În stoc |
M5
|
Alb
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2875 RON - 0,4559 RON | 19250 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2519 RON - 0,4039 RON | 5750 În stoc |
M4
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,9543 RON - 1,3252 RON | 300 În stoc |
M6
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,9543 RON - 1,3252 RON | 500 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,4696 RON - 0,7448 RON | 750 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,1747 RON - 3,2957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,7748 RON - 2,1365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 1,02 RON - 1,4101 RON | 100 În stoc |
M6
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,6037 RON - 0,8365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3094 RON - 0,4901 RON | 10850 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,4586 RON - 0,7269 RON | 200 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7009 RON - 0,9049 RON | 12150 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,3559 RON - 0,5627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina