Meniu Caută

Separator autoblocant

În stoc

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru corp Diametru interior Interval A grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,0556 RON - 1,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
1,1432 RON - 1,1432 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
1,2308 RON - 1,2308 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
1,4968 RON - 1,6632 RON 4000 În stoc
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
0,9575 RON - 1,0639 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,688 RON - 0,7645 RON 1000 În stoc
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,7919 RON - 0,8799 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,7292 RON - 0,8102 RON 1000 În stoc
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,9991 RON - 1,1101 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
1,3476 RON - 1,4973 RON 53000 În stoc
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,8402 RON - 0,9336 RON 1000 În stoc
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,769 RON - 0,8544 RON 14000 În stoc
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
1,098 RON - 1,098 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
0,3764 RON - 0,4586 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
1,1869 RON - 1,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,6081 RON - 0,6757 RON 1000 În stoc
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
7.9 mm
0,7526 RON - 0,8362 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
1,2582 RON - 1,398 RON 14000 În stoc
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,8638 RON - 0,9597 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,7537 RON - 0,8375 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
  • din 6
Suport cu blocare cu șurub 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028605

Interval de preț
1,6632 RON - 1,4968 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.6 mm
  • Diametru interior
    3.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028681

Interval de preț
0,7645 RON - 0,688 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.9 mm
  • Diametru interior
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028704

Interval de preț
0,8102 RON - 0,7292 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.9 mm
  • Diametru interior
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028742

Interval de preț
1,4973 RON - 1,3476 RON

Niveluri de stoc
53000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.9 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu șurub 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6 Natural

10028780

Interval de preț
0,9336 RON - 0,8402 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.9 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu șurub 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6 Natural

10028759

Interval de preț
0,8544 RON - 0,769 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.9 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028599

Interval de preț
0,6757 RON - 0,6081 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.6 mm
  • Diametru interior
    3.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028674

Interval de preț
1,398 RON - 1,2582 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.9 mm
  • Diametru interior
    3.9 mm