Meniu Caută

Separator autoblocant

În stoc

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru corp Diametru interior Interval A grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5416 RON - 0,6651 RON 9000 În stoc
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,6216 RON - 0,7647 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,5348 RON - 0,5943 RON 10000 În stoc
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,5416 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,6651 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,6202 RON - 0,7647 RON 3000 În stoc
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,6651 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
1,4538 RON - 1,4901 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,3328 RON - 0,3547 RON 8000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,5403 RON - 0,6651 RON 16000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,5416 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,5515 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,5416 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,6786 RON - 0,754 RON 4000 În stoc
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,4128 RON - 0,4391 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,5399 RON - 0,5999 RON 10000 În stoc
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,5416 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,5403 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,5403 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,3873 RON - 0,4701 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
  • din 6
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027875

Interval de preț
0,6651 RON - 0,5416 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.4 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027950

Interval de preț
0,5943 RON - 0,5348 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.4 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Interval de preț
0,7647 RON - 0,6202 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Interval de preț
0,3547 RON - 0,3328 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028087

Interval de preț
0,6651 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027936

Interval de preț
0,754 RON - 0,6786 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.4 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027981

Interval de preț
0,5999 RON - 0,5399 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.4 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm