Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.
Cod Serie: SR2765
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Diametru corp | Diametru interior | Interval A grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1669 RON - 1,4938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 1,1086 RON - 1,1661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,0623 RON - 1,1198 RON | 89 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 1,0623 RON - 1,1198 RON | 84 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,0623 RON - 1,1198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 1,0623 RON - 1,1198 RON | 90 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0623 RON - 1,1198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 1,0623 RON - 1,1198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5416 RON - 0,6651 RON | 2000 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7207 RON - 0,8008 RON | 7078 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6786 RON - 0,754 RON | 7246 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5355 RON - 0,595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5416 RON - 0,6651 RON | 9000 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5416 RON - 0,6651 RON | 5000 În stoc |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5416 RON - 0,6651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6651 RON - 0,6651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6216 RON - 0,7647 RON | 9000 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3328 RON - 0,3547 RON | 8000 În stoc |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5416 RON - 0,6651 RON | 57 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6202 RON - 0,7647 RON | 3000 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina