Meniu Caută

Separatoare LED

În stoc

Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.

Cod Serie: SRLEDS1E

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Tip LED compatibil Înălțime totală Cumpără
1,1156 RON - 1,3837 RON 2000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
0,4687 RON - 0,4687 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
PVC
4.8 mm
1,2433 RON - 1,2433 RON 26000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
3 mm
1,1759 RON - 1,4454 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
10.2 mm
1,2363 RON - 1,5296 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
12.7 mm
1,2363 RON - 1,5296 RON 2280 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
19.1 mm
1,2096 RON - 1,2096 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alungit
Negru
PVC
19.1 mm
0,8995 RON - 0,8995 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alungit
Negru
PVC
12.7 mm
1,2363 RON - 1,5296 RON 13000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
15.2 mm
0,6749 RON - 0,6749 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
PVC
19.1 mm
0,5445 RON - 0,5445 RON 772 În stoc
Rotund
Negru
PVC
9.5 mm
0,282 RON - 0,3465 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
25.4 mm
1,2433 RON - 1,2433 RON 8000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
6.1 mm
0,3465 RON - 0,3465 RON 47500 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
1,1746 RON - 1,4454 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
10.7 mm
1,2363 RON - 1,5296 RON 3000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
14 mm
0,5543 RON - 0,5543 RON 50 În stoc
Rotund
Negru
PVC
22.2 mm
0,6623 RON - 0,6623 RON 3925 În stoc
Alungit
Negru
PVC
4.8 mm
1,0455 RON - 1,0455 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
6.4 mm
0,6862 RON - 0,6862 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alungit
Negru
PVC
6.4 mm
  • din 5
Separator LED 0.200 in 0.320 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110515

Interval de preț
1,3837 RON - 1,1156 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    8.1 mm
Separator LED 0.200 in 0.120 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110416

Interval de preț
1,2433 RON - 1,2433 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    3 mm
Separator LED 0.200 in 0.750 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110621

Interval de preț
1,5296 RON - 1,2363 RON

Niveluri de stoc
2280 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    19.1 mm
Separator LED 0.200 in 0.600 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110614

Interval de preț
1,5296 RON - 1,2363 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    15.2 mm
Separator LED 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negru

10110256

Interval de preț
0,5445 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
772 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Înălțime totală
    9.5 mm
Separator LED 0.200 in 0.240 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110478

Interval de preț
1,2433 RON - 1,2433 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    6.1 mm
Separator LED 6.0 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110362

Interval de preț
0,3465 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
47500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
Separator LED 0.200 in 0.550 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110607

Interval de preț
1,5296 RON - 1,2363 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    14 mm
Separator LED 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Negru

10110034

Interval de preț
0,5543 RON - 0,5543 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    22.2 mm
Separator LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negru

10314128

Interval de preț
0,6623 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
3925 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Alungit
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Diametru total
    8.1 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm