Meniu Caută

Separatoare LED

În stoc

Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.

Cod Serie: SRLEDS1E

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Tip LED compatibil Înălțime totală Cumpără
1,1156 RON - 1,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
1,1184 RON - 1,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
8.6 mm
1,1746 RON - 1,4454 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
10.7 mm
1,2363 RON - 1,5296 RON 3000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
14 mm
1,5998 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
21.6 mm
0,6623 RON - 0,6623 RON 3925 În stoc
Alungit
Negru
PVC
4.8 mm
1,2433 RON - 1,2433 RON 4000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
6.1 mm
0,4813 RON - 0,5964 RON 1000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
25.4 mm
1,3457 RON - 1,3457 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
6.4 mm
0,6749 RON - 0,6749 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
PVC
22.2 mm
0,5866 RON - 0,5866 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
PVC
12.7 mm
1,0061 RON - 1,2433 RON 1000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
4.6 mm
1,1184 RON - 1,3837 RON 12000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
7.6 mm
0,8995 RON - 0,8995 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alungit
Negru
PVC
12.7 mm
0,2918 RON - 0,3465 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
12.7 mm
0,5543 RON - 0,5543 RON 50 În stoc
Rotund
Negru
PVC
22.2 mm
0,4813 RON - 0,5964 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
12.7 mm
0,2834 RON - 0,3465 RON 5000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
22.2 mm
0,2807 RON - 0,3465 RON 41000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
4.8 mm
0,3465 RON - 0,3465 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
  • din 5
Separator LED 0.200 in 0.550 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110607

Interval de preț
1,5296 RON - 1,2363 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    14 mm
Separator LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negru

10314128

Interval de preț
0,6623 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
3925 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Alungit
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Diametru total
    8.1 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm
Separator LED 0.200 in 0.240 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110478

Interval de preț
1,2433 RON - 1,2433 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    6.1 mm
Separator LED 3.6 mm 25.4 mm Nailon UL94 V-0 Natural

10110133

Interval de preț
0,5964 RON - 0,4813 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    3.6 mm
  • Înălțime totală
    25.4 mm
Separator LED 0.200 in 0.180 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110447

Interval de preț
1,2433 RON - 1,0061 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    4.6 mm
Separator LED 0.200 in 0.300 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110508

Interval de preț
1,3837 RON - 1,1184 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    7.6 mm
Separator LED 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Negru

10110034

Interval de preț
0,5543 RON - 0,5543 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    22.2 mm
Separator LED 6.0 mm 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110300

Interval de preț
0,3465 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
  • Înălțime totală
    22.2 mm
Separator LED 6.0 mm 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110348

Interval de preț
0,3465 RON - 0,2807 RON

Niveluri de stoc
41000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm