Meniu Caută

Separatoare LED

În stoc

Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.

Cod Serie: SRLEDS1E

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Tip LED compatibil Înălțime totală Cumpără
1,1746 RON - 1,4454 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
10.7 mm
1,2363 RON - 1,5296 RON 3000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
14 mm
1,5998 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
21.6 mm
0,6623 RON - 0,6623 RON 3925 În stoc
Alungit
Negru
PVC
4.8 mm
1,0455 RON - 1,0455 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
6.4 mm
1,3457 RON - 1,3457 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
12.7 mm
0,4841 RON - 0,5964 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
19.1 mm
0,289 RON - 0,3465 RON 2311 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
4.8 mm
0,2834 RON - 0,3465 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
12.7 mm
0,4813 RON - 0,5964 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
19.1 mm
0,4841 RON - 0,5964 RON 1000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
25.4 mm
0,4813 RON - 0,5964 RON 100 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
6.5 mm
0,4799 RON - 0,5964 RON 8000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
12.7 mm
0,4518 RON - 0,4518 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
PVC
4.8 mm
0,6329 RON - 0,6329 RON 700 În stoc
Rotund
Negru
PVC
15.9 mm
0,4995 RON - 0,4995 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
PVC
6.4 mm
1,0075 RON - 1,2433 RON 1000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
3.6 mm
0,282 RON - 0,3465 RON 5171 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
15.9 mm
0,2834 RON - 0,3465 RON 21000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
22.2 mm
0,4813 RON - 0,5964 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
4.8 mm
  • din 5
Separator LED 0.200 in 0.550 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110607

Interval de preț
1,5296 RON - 1,2363 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    14 mm
Separator LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negru

10314128

Interval de preț
0,6623 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
3925 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Alungit
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Diametru total
    8.1 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm
Separator LED 3.6 mm 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110140

Interval de preț
0,3465 RON - 0,289 RON

Niveluri de stoc
2311 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    3.6 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm
Separator LED 6.0 mm 25.4 mm Nailon UL94 V-0 Natural

10110331

Interval de preț
0,5964 RON - 0,4841 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
  • Înălțime totală
    25.4 mm
Separator LED 6.0 mm 6.5 mm Nailon UL94 V-0 Natural

10110379

Interval de preț
0,5964 RON - 0,4813 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
  • Înălțime totală
    6.5 mm
Separator LED 6.0 mm 12.7 mm Nailon UL94 V-0 Natural

10110409

Interval de preț
0,5964 RON - 0,4799 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
Separator LED 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Negru

10110201

Interval de preț
0,6329 RON - 0,6329 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Înălțime totală
    15.9 mm
Separator LED 0.200 in 0.140 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110423

Interval de preț
1,2433 RON - 1,0075 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    3.6 mm
Separator LED 3.6 mm 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110089

Interval de preț
0,3465 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
5171 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    3.6 mm
  • Înălțime totală
    15.9 mm
Separator LED 3.6 mm 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110126

Interval de preț
0,3465 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    3.6 mm
  • Înălțime totală
    22.2 mm