Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.
Cod Serie: SRLEDS1E
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă | Culoare | Material | Tip LED compatibil | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4157 RON - 0,5132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,4157 RON - 0,5132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,4922 RON - 0,6077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,4696 RON - 0,5819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,2792 RON - 0,3381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2752 RON - 0,3381 RON | 12000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4696 RON - 0,5819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4682 RON - 0,5819 RON | 1000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,5408 RON - 0,5408 RON | 25 În stoc |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5065 RON - 0,5065 RON | 1000 În stoc |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4408 RON - 0,4408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4873 RON - 0,4873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9829 RON - 1,2129 RON | 1000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 1,2129 RON - 1,2129 RON | 12600 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 0,6585 RON - 0,6585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | 3000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 1,1445 RON - 1,4101 RON | 3000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,5723 RON - 0,5723 RON | 280 În stoc |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina