Meniu Caută

Separatoare LED

În stoc

Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.

Cod Serie: SRLEDS1E

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Tip LED compatibil Înălțime totală Cumpără
0,4723 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
19.1 mm
0,282 RON - 0,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
0,9816 RON - 1,2129 RON 1000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
4.6 mm
1,0884 RON - 1,3499 RON 1000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
0,6585 RON - 0,6585 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
PVC
19.1 mm
0,5312 RON - 0,5312 RON 772 În stoc
Rotund
Negru
PVC
9.5 mm
1,2061 RON - 1,4923 RON 6000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
14 mm
1,5608 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
21.6 mm
0,9829 RON - 1,2129 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
4.1 mm
1,2129 RON - 1,2129 RON 8000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
6.1 mm
1,02 RON - 1,02 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
6.4 mm
1,1801 RON - 1,1801 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alungit
Negru
PVC
19.1 mm
0,8776 RON - 0,8776 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alungit
Negru
PVC
12.7 mm
1,3129 RON - 1,3129 RON 1000 În stoc
Pătrat
Negru
PVC
9.5 mm
0,6461 RON - 0,6461 RON 925 În stoc
Alungit
Negru
PVC
4.8 mm
1,0884 RON - 1,3499 RON 2000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
1,1473 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
10.2 mm
1,2061 RON - 1,4923 RON 2280 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
19.1 mm
1,3129 RON - 1,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
12.7 mm
1,2061 RON - 1,4923 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
12.7 mm
  • din 5
Separator LED 0.200 in 0.180 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110447

Interval de preț
1,2129 RON - 0,9816 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    4.6 mm
Separator LED 0.200 in 0.250 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110485

Interval de preț
1,3499 RON - 1,0884 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
Separator LED 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negru

10110256

Interval de preț
0,5312 RON - 0,5312 RON

Niveluri de stoc
772 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Înălțime totală
    9.5 mm
Separator LED 0.200 in 0.550 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110607

Interval de preț
1,4923 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    14 mm
Separator LED 0.200 in 0.240 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110478

Interval de preț
1,2129 RON - 1,2129 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    6.1 mm
Separator LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negru

10320983

Interval de preț
1,3129 RON - 1,3129 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Pătrat
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negru

10314128

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
925 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Alungit
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Diametru total
    8.1 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm
Separator LED 0.200 in 0.320 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110515

Interval de preț
1,3499 RON - 1,0884 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    8.1 mm
Separator LED 0.200 in 0.750 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110621

Interval de preț
1,4923 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
2280 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    19.1 mm