Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.
Cod Serie: SRLEDS1E
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă | Culoare | Material | Tip LED compatibil | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,4813 RON - 0,5964 RON | 100 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,282 RON - 0,3465 RON | 12000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4841 RON - 0,5964 RON | 1000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4799 RON - 0,5964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4518 RON - 0,4518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,289 RON - 0,3465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2834 RON - 0,3465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6329 RON - 0,6329 RON | 700 În stoc |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4995 RON - 0,4995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4841 RON - 0,5964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4261 RON - 0,526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,4261 RON - 0,526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,5045 RON - 0,6229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,2363 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| 1,2363 RON - 1,5296 RON | 2280 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,6862 RON - 0,6862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alungit
|
Negru
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2096 RON - 1,2096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alungit
|
Negru
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,0455 RON - 1,0455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina