Meniu Caută

Separatoare hexagonale de izolație

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
137 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet extern Distanța între suprafețele plate Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
2,7518 RON - 4,3401 RON 6400 În stoc
8.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
4,2578 RON - 6,4758 RON 5900 În stoc
8.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
6,5716 RON - 9,4057 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
3,9295 RON - 3,9295 RON 5700 În stoc
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
4,0277 RON - 4,0277 RON 200 În stoc
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
3,6366 RON - 3,6366 RON 800 În stoc
7.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3,7525 RON - 3,7525 RON 235 În stoc
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
3,9295 RON - 3,9295 RON 1200 În stoc
M3
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
7,0916 RON - 7,0916 RON 100 În stoc
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
3,7525 RON - 3,7525 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
24,1101 RON - 24,1101 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
12.7 mm
20.0 mm
9,1132 RON - 9,1132 RON 200 În stoc
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
3,7181 RON - 3,7181 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
3,7525 RON - 3,7525 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
10,5186 RON - 10,5186 RON 200 În stoc
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
11,2431 RON - 11,2431 RON 10 În stoc
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
11,1307 RON - 11,1307 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
8,7569 RON - 8,7569 RON 60 În stoc
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
11,7791 RON - 11,7791 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
6,1585 RON - 6,1585 RON 600 În stoc
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
  • din 7
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M4 12.0 mm

10131862

Interval de preț
4,3401 RON - 2,7518 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10131916

Interval de preț
6,4758 RON - 4,2578 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 7.0 mm M2.5 11.0 mm Nailon 6/6

10433508

Interval de preț
3,9295 RON - 3,9295 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    11.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

10161487

Interval de preț
4,0277 RON - 4,0277 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 7.0 mm M2.5 6.0 mm PA

10314517

Interval de preț
3,6366 RON - 3,6366 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 7.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161616

Interval de preț
3,7525 RON - 3,7525 RON

Niveluri de stoc
235 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm Nylon 6;Brass

10433263

Interval de preț
3,9295 RON - 3,9295 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Dimensiune filet extern
    M3
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Interval de preț
7,0916 RON - 7,0916 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    9.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Interval de preț
9,1132 RON - 9,1132 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    12.7 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161500

Interval de preț
10,5186 RON - 10,5186 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 12.7 mm M6 45.0 mm

10156803

Interval de preț
11,2431 RON - 11,2431 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    12.7 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    45.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 9.5 mm M5 45.0 mm

10156667

Interval de preț
8,7569 RON - 8,7569 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    9.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    45.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal M4 20.0 mm Nailon 6

10156452

Interval de preț
6,1585 RON - 6,1585 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm