Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet extern | Distanța între suprafețele plate | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8714 RON - 5,8714 RON | 100 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,9304 RON - 5,9304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | 300 În stoc |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,9689 RON - 6,9689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | 6700 În stoc |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,656 RON - 4,1894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,8379 RON - 8,8379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,6644 RON - 7,6644 RON | 80 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,707 RON - 10,707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7181 RON - 3,7181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,9257 RON - 5,9257 RON | 200 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,6132 RON - 5,6132 RON | 1500 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,7328 RON - 6,7328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,1721 RON - 6,1721 RON | 707 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7181 RON - 3,7181 RON | 4900 În stoc |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,6725 RON - 5,3913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,3395 RON - 5,3395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,1132 RON - 9,1132 RON | 100 În stoc |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina