Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet extern | Distanța între suprafețele plate | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9971 RON - 4,9971 RON | 900 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,7091 RON - 5,7091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9971 RON - 4,9971 RON | 2870 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,2299 RON - 5,2299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7181 RON - 3,7181 RON | 4900 În stoc |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4517 RON - 0,5512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,8714 RON - 5,8714 RON | 100 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,9689 RON - 6,9689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,8379 RON - 8,8379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,707 RON - 10,707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,656 RON - 4,1894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,9257 RON - 5,9257 RON | 200 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,1721 RON - 6,1721 RON | 707 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4364 RON - 5,4079 RON | 4800 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,2847 RON - 8,0229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,0109 RON - 7,6396 RON | 2078 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,4364 RON - 5,4079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3958 RON - 3,9019 RON | 6200 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,6132 RON - 5,6132 RON | 1500 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina