10156483
HSM4-8-25-3
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 6,4456 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Formă distanțier | Hexagonal |
| Distanța între suprafețele plate | 8.0 mm |
| Distanța între suprafețele plate | 0.315 in |
| Lungime distanțier | 25.0 mm |
| Lungime distanțier | 0.984 in |
| Lungimea filetului | 6.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.236 in |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Material complet | Poliamidă 6 |
| Cod Vamal | 7415330000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina