Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6366 RON - 0,6366 RON | 300 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2791 RON - 0,2791 RON | 1311 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,303 RON - 0,303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0071 RON - 2,0071 RON | 55785 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2813 RON - 1,2813 RON | 11644 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,2432 RON - 3,2432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1869 RON - 1,1869 RON | 35000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2095 RON - 0,2095 RON | 22000 În stoc |
Natural
|
PP
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,503 RON - 5,503 RON | 111000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 2,1905 RON - 2,1905 RON | 23660 În stoc |
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3775 RON - 0,3775 RON | 28500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,0309 RON - 1,0309 RON | 20700 În stoc |
Gri
|
PVDF
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,6349 RON - 2,6584 RON | 500 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2242 RON - 1,2242 RON | 5500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2844 RON - 0,3973 RON | 51050 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1492 RON - 0,1641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1224 RON - 0,1224 RON | 50 În stoc |
Natural
|
PP
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2165 RON - 0,2382 RON | 197000 În stoc |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9528 RON - 0,9528 RON | 1600 În stoc |
Gri
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,204 RON - 0,204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PP
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina