Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5694 RON - 0,5694 RON | 750 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3528 RON - 0,3528 RON | 13600 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0286 RON - 1,0286 RON | 8000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7289 RON - 0,7289 RON | 62000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0978 RON - 0,1166 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0825 RON - 0,0978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1099 RON - 0,13 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3828 RON - 0,3991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,6758 RON - 2,7248 RON | 4300 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2915 RON - 0,4073 RON | 40050 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,222 RON - 0,2441 RON | 105000 În stoc |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9767 RON - 0,9767 RON | 500 În stoc |
Gri
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,2453 RON - 2,2453 RON | 17160 În stoc |
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3424 RON - 0,3424 RON | 8700 În stoc |
Natural
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3991 RON - 0,3991 RON | 130700 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1635 RON - 0,1635 RON | 17000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,7167 RON - 1,7167 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,9619 RON - 1,9619 RON | 24700 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,2344 RON - 2,2344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1771 RON - 0,2125 RON | 15396 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm