Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1068 RON - 0,1276 RON | 8000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3901 RON - 0,6343 RON | 12900 În stoc |
Transparent
|
PC
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,9837 RON - 1,4033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
PC
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3106 RON - 0,3106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0573 RON - 2,0573 RON | 34785 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,5341 RON - 2,5341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4059 RON - 0,4059 RON | 11000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6962 RON - 0,6962 RON | 34220 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1893 RON - 0,1893 RON | 36050 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1811 RON - 0,2193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0913 RON - 0,1051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4904 RON - 0,4904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1608 RON - 0,1608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3214 RON - 0,3214 RON | 36400 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4005 RON - 0,4005 RON | 17400 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1811 RON - 0,2193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0794 RON - 0,0794 RON | 7000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7057 RON - 0,7057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5708 RON - 0,7384 RON | 12500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2179 RON - 0,2179 RON | 16880 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm