Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,169 RON - 0,2086 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
7.1 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,1134 RON - 0,14 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
1,6528 RON - 1,7269 RON 2221 În stoc
Natural
Nailon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,4041 RON - 0,4041 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2404 RON - 0,2679 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,3053 RON - 0,3179 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,109 RON - 0,1132 RON 7000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,7174 RON - 0,7485 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,352 RON - 0,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
13.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3469 RON - 0,3617 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,7782 RON - 0,793 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,2725 RON - 0,2839 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,2778 RON - 0,2898 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,5521 RON - 0,5751 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
12.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,2646 RON - 0,2756 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,3053 RON - 0,3179 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,2646 RON - 0,2756 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,282 RON - 0,282 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,1859 RON - 1,208 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
16.0 mm
2.0 mm
1,4081 RON - 1,4675 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
22.5 mm
39.6 mm
2.4 mm
  • din 31
Șaibă 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10340547

Interval de preț
1,7269 RON - 1,6528 RON

Niveluri de stoc
2221 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    18.5 mm
  • Diametru exterior
    36.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10340592

Interval de preț
0,4041 RON - 0,4041 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10214688

Interval de preț
0,1132 RON - 0,109 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.7 mm
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Grosime
    0.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10340622

Interval de preț
0,2839 RON - 0,2725 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10340608

Interval de preț
0,282 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.9 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural