Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,169 RON - 0,2086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1134 RON - 0,14 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,6528 RON - 1,7269 RON | 1221 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4041 RON - 0,4041 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2404 RON - 0,2679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3053 RON - 0,3179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,109 RON - 0,1132 RON | 7000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,7174 RON - 0,7485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,352 RON - 0,3668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3469 RON - 0,3617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7782 RON - 0,793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2725 RON - 0,2839 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2778 RON - 0,2898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5521 RON - 0,5751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2646 RON - 0,2756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3053 RON - 0,3179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2646 RON - 0,2756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,282 RON - 0,282 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,1859 RON - 1,208 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4081 RON - 1,4675 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina